Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 120 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 155 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 4 mm |
| Anello del cuscinetto (ralla) AS | AS1124 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81124 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81124 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 149,4 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 125,5 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,131 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 99 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 650 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 72 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 430 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1700 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |