Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini 140 mm Dc - Diametro esterno gabbia a rullini 180 mm Dw - Diametro dei Corpi volventi 5 mm Anello del cuscinetto (ralla) AS AS1128 Ralla (Anello Interno) WS WS81128 Ralla (Anello Esterno) GS GS81128 Ea - Diametro esterno del rullo 174 mm Eb - Diametro interno del rullo 146 mm Peso gabbia a rullini 0,219 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 145 kN C0a - Capacità carico assiale statico 960 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 102 kN N lim - Velocità limite lub grasso 380 tr/min N lim - Velocità limite lub olio 1500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C