Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

AXK1130 - NTN

AXK1130

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini150 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini190 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi5 mm
Anello del cuscinetto (ralla) ASAS1130
Ralla (Anello Interno) WSWS81130
Ralla (Anello Esterno) GSGS81130
Ea - Diametro esterno del rullo184,2 mm
Eb - Diametro interno del rullo156 mm
Peso gabbia a rullini0,232 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico149 kN
C0a - Capacità carico assiale statico1020 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale106 kN
N lim - Velocità limite lub grasso350 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C