Boccola a sfere standard aperto

BBE10UU-OP - SNR

BBE10UU-OP

Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-OP
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno10 mm
d - Tolleranza diametro interno0,008/0
D - Diametro Esterno19 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,009
L - Lunghezza29 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L122 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro18 mm
L21,3 mm
E6,8 mm
Alpha80 °
Numero di sfere3
Peso0,023 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,286 kN
Cmax0,286 kN
C0min0,549 kN
C0max0,549 kN
Crev per OP183.04
C0rev per OP351.36
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C