Boccola a sfere standard regolabile

BBE12AUU-AJ - SNR

BBE12AUU-AJ

Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-AJ
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaRSt34-2
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno12 mm
d - Tolleranza diametro interno0,008/0
D - Diametro Esterno22 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,009
L - Lunghezza32 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L122,9 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro21 mm
L21,3 mm
E1,5 mm
Numero di sfere4
Peso0,044 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C