Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Tipo di design | BBE |
| Categoria bussole a sfera | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Numero di tenute | 2 |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | 100Cr6 |
| Materiale gabbia | RSt34-2 |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| d - Diametro interno | 16 mm |
| d - Tolleranza diametro interno | 0,009/-0,001 |
| D - Diametro Esterno | 26 mm |
| D - Tolleranza diametro esterno | 0/-0,009 |
| L - Lunghezza | 36 mm |
| L - Tolleranza di lunghezza | 0/-0,2 |
| L1 | 24,9 mm |
| Tolleranza L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diametro | 24,9 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| Numero di sfere | 4 |
| Peso | 0,06 kg |

| PRESTAZIONI | | Cmin | 0,526 kN |
| Cmax | 0,744 kN |
| C0min | 0,892 kN |
| C0max | 1,261 kN |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C |