Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-OP Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 16 mm d - Tolleranza diametro interno 0,009/-0,001 D - Diametro Esterno 26 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,009 L - Lunghezza 36 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,2 L1 24,9 mm Tolleranza L1 0/-0,2 D1 - Diametro 24,9 mm L2 1,3 mm E 10 mm Alpha 78 ° Numero di sfere 3 Peso 0,048 kg
PRESTAZIONI Cmin 0,432 kN Cmax 0,432 kN C0min 0,892 kN C0max 0,892 kN Crev per OP 276.48 C0rev per OP 570.88 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C