Boccola a sfere standard aperto

BBE20UU-OP-RL - SNR

BBE20UU-OP-RL

Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-OP
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
Rilubrificazione e foro di fissaggioOui/Yes
RilubrificazioneOui/Yes
d - Diametro interno20 mm
d - Tolleranza diametro interno0,009/-0,001
D - Diametro Esterno32 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,011
L - Lunghezza45 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L131,5 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro30,3 mm
L21,6 mm
E10 mm
Alpha60 °
Numero di sfere4
Peso0,084 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,877 kN
Cmax0,877 kN
C0min1,37 kN
C0max1,37 kN
Crev per OP473.58
C0rev per OP739.8
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C