Boccola a sfere standard aperto

BBE25AUU-OP - SNR

BBE25AUU-OP

Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-OP
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaRSt34-2
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno25 mm
d - Tolleranza diametro interno0,011/-0,001
D - Diametro Esterno40 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,011
L - Lunghezza58 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L144,1 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro37,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha60 °
Numero di sfere5
Peso0,195 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,908 kN
Cmax0,908 kN
C0min1,57 kN
C0max1,57 kN
Crev per OP517.56
C0rev per OP894.9
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C