Boccola a sfere standard chiusa

BBE25LUU - SNR

BBE25LUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno25 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0,002
D - Diametro Esterno40 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,013
L - Lunghezza112 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,4
L182 mm
Tolleranza L10/-0,4
D1 - Diametro37,5 mm
L21,85 mm
Numero di sfere6
Peso0,43 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C