Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-AJ Categoria bussole a sfera Standard ball bushing, adjustable-relubricable Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No Rilubrificazione Oui/Yes d - Diametro interno 25 mm d - Tolleranza diametro interno 0,011/-0,001 D - Diametro Esterno 40 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,011 L - Lunghezza 58 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,3 L1 44,1 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 37,5 mm L2 1,85 mm Eccentricità max 0,015 mm Numero di sfere 6 Peso 0,23 kg
PRESTAZIONI Cmin 0,908 kN Cmax 1,162 kN C0min 1,57 kN C0max 2,009 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C