Boccola a sfere standard regolabile

BBE30UU-AJ-RL - SNR

BBE30UU-AJ-RL

Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-AJ
Categoria bussole a sferaStandard ball bushing, adjustable-relubricable
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
RilubrificazioneOui/Yes
d - Diametro interno30 mm
d - Tolleranza diametro interno0,011/-0,001
D - Diametro Esterno47 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,011
L - Lunghezza68 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L152,1 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro44,5 mm
L21,85 mm
Eccentricità max0,015 mm
Numero di sfere6
Peso0,355 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,584 kN
Cmax2,027 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C