Boccola a sfere standard chiusa

BBE3UU - SNR

BBE3UU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno3 mm
d - Tolleranza diametro interno0.008/0
D - Diametro Esterno7 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,008
L - Lunghezza10 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,12
Numero di sfere4
Peso0,001 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,044 kN
Cmax0,062 kN
C0min0,105 kN
C0max0,148 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C