Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Tipo di design | BBE |
| Categoria bussole a sfera | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Numero di tenute | 2 |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | 100Cr6 |
| Materiale gabbia | RSt34-2 |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| d - Tolleranza diametro interno | 0,016/-0,004 |
| D - Diametro Esterno | 62 mm |
| D - Tolleranza diametro esterno | 0/-0,015 |
| L - Lunghezza | 151 mm |
| L - Tolleranza di lunghezza | 0/-0,4 |
| L1 | 121,2 mm |
| Tolleranza L1 | 0/-0,4 |
| D1 - Diametro | 59 mm |
| L2 | 2,15 mm |
| Numero di sfere | 6 |
| Peso | 1,4 kg |

| PRESTAZIONI | | Cmin | 3,872 kN |
| Cmax | 4,956 kN |
| C0min | 8,04 kN |
| C0max | 10,291 kN |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C |