Boccola a sfere standard chiusa

BBE40LUU - SNR

BBE40LUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno40 mm
d - Tolleranza diametro interno0,016/-0,004
D - Diametro Esterno62 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,015
L - Lunghezza151 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,4
L1121,2 mm
Tolleranza L10/-0,4
D1 - Diametro59 mm
L22,15 mm
Numero di sfere6
Peso1,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C