Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-OP Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 40 mm d - Tolleranza diametro interno 0,013/-0,002 D - Diametro Esterno 62 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,013 L - Lunghezza 80 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,3 L1 60,6 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 59 mm L2 2,15 mm E 16,8 mm Alpha 50 ° Numero di sfere 5 Peso 0,665 kg
PRESTAZIONI Cmin 2,357 kN Cmax 2,357 kN C0min 4,02 kN C0max 4,02 kN Crev per OP 1343.49 C0rev per OP 2291.4 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C