Boccola a sfere standard chiusa

BBE50UU-RL - SNR

BBE50UU-RL

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed -relubricable
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
RilubrificazioneOui/Yes
d - Diametro interno50 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0,002
D - Diametro Esterno75 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,013
L - Lunghezza100 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L177,6 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro72 mm
L22,65 mm
Eccentricità max0,017 mm
Numero di sfere6
Peso1,25 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin4,702 kN
Cmax6,018 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C