Boccola a sfere standard chiusa

BBE5AUU - SNR

BBE5AUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaX2CrNi19-11
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno5 mm
d - Tolleranza diametro interno0.008/0
D - Diametro Esterno12 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,008
L - Lunghezza22 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L114,5 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro11,5 mm
L21,1 mm
Numero di sfere4
Peso0,011 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C