Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-OP Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia St15 Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 60 mm d - Tolleranza diametro interno 0,013/-0,002 D - Diametro Esterno 90 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,015 L - Lunghezza 125 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,4 L1 101,7 mm Tolleranza L1 0/-0,4 D1 - Diametro 86,5 mm L2 3,15 mm E 27,2 mm Alpha 54 ° Numero di sfere 5 Peso 1,9 kg
PRESTAZIONI Cmin 6,085 kN Cmax 6,085 kN C0min 9,8 kN C0max 9,8 kN Crev per OP 3468.45 C0rev per OP 5586 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C