Boccola a sfere standard chiusa

BBE60LAUU - SNR

BBE60LAUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaSt15
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno60 mm
d - Tolleranza diametro interno0,016/-0,004
D - Diametro Esterno90 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,020
L - Lunghezza209 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,4
L1170 mm
Tolleranza L10/-0,4
D1 - Diametro86,5 mm
L23,15 mm
Numero di sfere6
Peso3,92 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C