Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-OP Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia St15 Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 80 mm d - Tolleranza diametro interno 0,016/-0,004 D - Diametro Esterno 120 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,015 L - Lunghezza 165 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,4 L1 133,7 mm Tolleranza L1 0/-0,4 D1 - Diametro 116 mm L2 4,15 mm E 36,3 mm Alpha 54 ° Numero di sfere 5 Peso 4,38 kg
PRESTAZIONI Cmin 9,465 kN Cmax 9,465 kN C0min 16 kN C0max 16 kN Crev per OP 5395.05 C0rev per OP 9120 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C