Boccola a sfere a flangia

BBER30LAUU - SNR

BBER30LAUU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaRSt34-2
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno30 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0,002
D - Diametro Esterno47 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,019
L - Lunghezza123 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia10 mm
D2 -Diametro76 mm
D3 -Diametro62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Eccentricità max0,017 mm
Numero di sfere6
Peso0,815 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Momento statico consentico MY78 N/m
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C