Boccola a sfere a flangia

BBER8UU - SNR

BBER8UU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno8 mm
d - Tolleranza diametro interno0,008/0
D - Diametro Esterno16 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,013
L - Lunghezza25 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia5 mm
D2 -Diametro32 mm
D3 -Diametro24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Eccentricità max0,012 mm
Numero di sfere4
Peso0,041 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C