Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Tipo di design | BBER |
| Categoria bussole a sfera | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Numero di tenute | 2 |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | X105CrMo17 |
| Materiale gabbia | PA |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| d - Diametro interno | 8 mm |
| d - Tolleranza diametro interno | 0,009/-0,001 |
| D - Diametro Esterno | 16 mm |
| D - Tolleranza diametro esterno | 0/-0,013 |
| L - Lunghezza | 46 mm |
| L - Tolleranza di lunghezza | 0,3/-0,3 |
| B - Larghezza Flangia | 5 mm |
| D2 -Diametro | 32 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| D3 -Diametro | 24 mm |
| X | 3,5 mm |
| Y | 6 mm |
| Z | 3,1 mm |
| Eccentricità max | 0,015 mm |
| Numero di sfere | 4 |
| Peso | 0,059 kg |

| PRESTAZIONI | | Cmin | 0,32 kN |
| Cmax | 0,452 kN |
| C0min | 0,804 kN |
| C0max | 1,137 kN |
| Momento statico consentico MY | 4,3 N/m |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 80 °C |