Boccola a sfere a flangia

BBERS16UU - SNR

BBERS16UU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno16 mm
d - Tolleranza diametro interno0,009/-0,001
D - Diametro Esterno26 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,016
L - Lunghezza36 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia6 mm
D2 -Diametro46 mm
D3 -Diametro36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Eccentricità max0,012 mm
Numero di sfere4
Peso0,103 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C