Boccola a sfere a flangia

BBERS20LUU - SNR

BBERS20LUU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno20 mm
d - Tolleranza diametro interno0,011/-0,001
D - Diametro Esterno32 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,019
L - Lunghezza80 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia8 mm
D2 -Diametro54 mm
D3 -Diametro43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Eccentricità max0,017 mm
Numero di sfere5
Peso0,26 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Momento statico consentico MY25 N/m
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C