Boccola a sfere a flangia

BBERS50AUU - SNR

BBERS50AUU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno50 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0,002
D - Diametro Esterno75 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,022
L - Lunghezza100 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia13 mm
D2 -Diametro112 mm
D3 -Diametro94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Eccentricità max0,017 mm
Numero di sfere6
Peso1,745 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C