Boccola a sfere standard regolabile

BBES10UU-AJ - SNR

BBES10UU-AJ

Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-AJ
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno10 mm
d - Tolleranza diametro interno0,008/0
D - Diametro Esterno19 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,009
L - Lunghezza29 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L122 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro18 mm
L21,3 mm
E1 mm
Numero di sfere4
Peso0,029 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,549 kN
C0max0,776 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C