Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Tipo di design | BBE |
| Categoria bussole a sfera | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Numero di tenute | 2 |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | X105CrMo17 |
| Materiale gabbia | X5CrNi18-10 |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| d - Diametro interno | 12 mm |
| d - Tolleranza diametro interno | 0.008/0 |
| D - Diametro Esterno | 22 mm |
| D - Tolleranza diametro esterno | 0/-0,009 |
| L - Lunghezza | 32 mm |
| L - Tolleranza di lunghezza | 0/-0,2 |
| L1 | 22,9 mm |
| Tolleranza L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diametro | 21 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| Numero di sfere | 4 |
| Peso | 0,045 kg |

| PRESTAZIONI | | Cmin | 0,416 kN |
| Cmax | 0,588 kN |
| C0min | 0,784 kN |
| C0max | 1,109 kN |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 140 °C |