Boccola a sfere standard chiusa

BBES16UU - SNR

BBES16UU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno16 mm
d - Tolleranza diametro interno0,009/-0,001
D - Diametro Esterno26 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,009
L - Lunghezza36 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L124,9 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro24,9 mm
L21,3 mm
Numero di sfere4
Peso0,06 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C