Boccola a sfere standard chiusa

BBES20LAUU - SNR

BBES20LAUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno20 mm
d - Tolleranza diametro interno0,011/-0,001
D - Diametro Esterno32 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,013
L - Lunghezza80 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L161 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro30,3 mm
L21,6 mm
Numero di sfere5
Peso0,18 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C