Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-AJ Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio X105CrMo17 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 20 mm d - Tolleranza diametro interno 0,009/-0,001 D - Diametro Esterno 32 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,011 L - Lunghezza 45 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,2 L1 31,5 mm Tolleranza L1 0/-0,2 D1 - Diametro 30,3 mm L2 1,6 mm E 2 mm Numero di sfere 5 Peso 0,1 kg
PRESTAZIONI Cmin 0,877 kN Cmax 1,283 kN C0min 1,37 kN C0max 2,004 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C