Boccola a sfere standard regolabile

BBES25AUU-AJ - SNR

BBES25AUU-AJ

Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-AJ
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno25 mm
d - Tolleranza diametro interno0,011/-0;001
D - Diametro Esterno40 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,011
L - Lunghezza58 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L144,1 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro37,5 mm
L21,85 mm
E2 mm
Numero di sfere6
Peso0,23 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C