Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-OP Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio X105CrMo17 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 25 mm d - Tolleranza diametro interno 0,011/-0,001 D - Diametro Esterno 40 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,011 L - Lunghezza 58 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,3 L1 44,1 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 37,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Alpha 60 ° Numero di sfere 5 Peso 0,195 kg
PRESTAZIONI Cmin 0,908 kN Cmax 0,908 kN C0min 1,57 kN C0max 1,57 kN Crev per OP 517.56 C0rev per OP 894.9 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C