Boccola a sfere standard regolabile

BBES50AUU-AJ - SNR

BBES50AUU-AJ

Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-AJ
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno50 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0,002
D - Diametro Esterno75 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,013
L - Lunghezza100 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L177,6 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro72 mm
L22,65 mm
E3 mm
Numero di sfere6
Peso1,23 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C