Boccola a sfere standard chiusa

BBES50LUU - SNR

BBES50LUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno50 mm
d - Tolleranza diametro interno0,016/-0,004
D - Diametro Esterno75 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,015
L - Lunghezza192 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,4
L1155,2 mm
Tolleranza L10/-0,4
D1 - Diametro72 mm
L22,65 mm
Numero di sfere6
Peso2,32 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C