Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-OP Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio X105CrMo17 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 50 mm d - Tolleranza diametro interno 0,013/-0,002 D - Diametro Esterno 75 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,013 L - Lunghezza 100 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,3 L1 77,6 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 72 mm L2 2,65 mm E 21 mm Alpha 50 ° Numero di sfere 5 Peso 1,08 kg
PRESTAZIONI Cmin 4,702 kN Cmax 4,702 kN C0min 7,94 kN C0max 7,94 kN Crev per OP 2680.14 C0rev per OP 4525.8 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C