Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-AJ Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio X105CrMo17 Materiale gabbia X5CrNi18-10 Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 60 mm d - Tolleranza diametro interno 0,013/-0,002 D - Diametro Esterno 90 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,015 L - Lunghezza 125 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,4 L1 101,7 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 86,5 mm L2 3,15 mm E 3 mm Numero di sfere 6 Peso 2,17 kg
PRESTAZIONI Cmin 6,085 kN Cmax 7,789 kN C0min 9,8 kN C0max 12,544 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 140 °C