Boccola a sfere standard chiusa

BBES60AUU - SNR

BBES60AUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno60 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0,002
D - Diametro Esterno90 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,015
L - Lunghezza125 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,4
L1101,7 mm
Tolleranza L10/-0,4
D1 - Diametro86,5 mm
L23,15 mm
Numero di sfere6
Peso2,22 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C