Boccola a sfere standard chiusa

BBES8LAUU - SNR

BBES8LAUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno8 mm
d - Tolleranza diametro interno0,009/0
D - Diametro Esterno16 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,009
L - Lunghezza46 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L133 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro15,2 mm
L21,1 mm
Numero di sfere4
Peso0,04 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C