Boccola a sfere super

BBET16UU - SNR

BBET16UU

Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBET
Categoria bussole a sferaSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
RilubrificazioneOui/Yes
d - Diametro interno16 mm
d - Tolleranza diametro interno0,009/-0,001
D - Diametro Esterno26 mm
L - Lunghezza36 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,2/-0,2
L124,9 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro24,9 mm
L21,3 mm
Diametro F H113 mm
J1 mm
Numero di sfere5
Peso0,043 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,25 kN
Cmax1,829 kN
C0min1,55 kN
C0max2,268 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C