Boccola a sfere super

BBET50UU-OP - SNR

BBET50UU-OP

Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBET
Categoria bussole a sferaSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
RilubrificazioneOui/Yes
Foro di fissaggioOui/Yes
d - Diametro interno50 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0.002
D - Diametro Esterno75 mm
L - Lunghezza100 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,2/-0,2
L177,6 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro72 mm
L22,65 mm
E22,5 mm
Alpha54 °
Diametro F H115 mm
G2,5 mm
J2,7 mm
Numero di sfere5
Peso0,52 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin10,8 kN
Cmax10,8 kN
C0min13,5 kN
C0max13,5 kN
Crev per OP6156
C0rev per OP7695
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C