Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBET Categoria bussole a sfera Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No Rilubrificazione Oui/Yes d - Diametro interno 8 mm d - Tolleranza diametro interno 0,008/0 D - Diametro Esterno 16 mm L - Lunghezza 25 mm L - Tolleranza di lunghezza 0,2/-0,2 L1 16,5 mm Tolleranza L1 0/-0,2 D1 - Diametro 15,2 mm L2 1,1 mm Numero di sfere 4 Peso 0,007 kg
PRESTAZIONI Cmin 0,423 kN Cmax 0,598 kN C0min 0,534 kN C0max 0,755 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C