Boccola a sfere standard chiusa

BBS5A - SNR

BBS5A

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno5 mm
d - Tolleranza diametro interno0/-0,008
D - Diametro Esterno10 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,009
L - Lunghezza15 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,12
L110,2 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro9,6 mm
L21,1 mm
Numero di sfere4
Peso0,004 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,082 kN
Cmax0,116 kN
C0min0,206 kN
C0max0,291 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C