Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | BF35_C3 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BF |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 32 mm |
| B1 | 16 mm |
| B3 | 17 mm |
| H | 96 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 79 |
| H5 | 35 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 140 mm |
| W3 | 70 mm |
| W1 | 88 mm |
| W2 | 114 mm |
| S1 | 14 mm |
| S2 | 20 mm |
| d1 | 35 mm |
| d2 | 11 mm |
| Peso | 2,25 kg |