Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 8 mm |
| D - Diametro Esterno | 12 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 10 mm |
| C1 - Spessore fondo presa max | 1,6 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Codice anello interno | IR5X8X12 |
| Peso | 0,003 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 3,85 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 3,95 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 20000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 30000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |