Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BK15_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 27 mm |
| B1 | 6 mm |
| B2 | 15 mm |
| B3 | 30 mm |
| B4 | 33 mm |
| B5 | 38 mm |
| B8 | 21 mm |
| H | 48 mm |
| H1 | 28 mm |
| H2 | 38 |
| H5 | 18 mm |
| H6 | 6,5 mm |
| W | 70 mm |
| W3 | 35 mm |
| W1 | 40 mm |
| W2 | 54 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Sezione quadrata T | 22 mm |
| Angolo di contatto | 30 ° |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Peso | 0,69 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 5,75 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 5,75 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 3,1 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 3,1 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 2,9 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 2,9 kN |
| Coppia di avviamento | 0.023 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 111 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 111 N/µm |