Astucci a rullini con fondello

BK1612 - NTN

BK1612

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore16 mm
D - Diametro Esterno22 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno12 mm
C1 - Spessore fondo presa max2,7 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR12X16X13
Peso0,014 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico7,75 kN
C0r - Capacità carico statico9,7 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C