Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BK17_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 35 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 19 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 44,15 mm |
| B5 | 51 mm |
| B8 | 28 mm |
| H | 64 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 55 |
| H5 | 28 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| W | 86 mm |
| W3 | 43 mm |
| W1 | 50 mm |
| W2 | 68 mm |
| S1 | 9 mm |
| S3 | 14 mm |
| Sezione quadrata T | 24 mm |
| Angolo di contatto | 30 ° |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| Peso | 1,3 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 10,5 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 10,5 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 5,4 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 5,4 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 4,07 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 4,07 kN |
| Coppia di avviamento | 0.037 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 120 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 120 N/µm |