Astucci a rullini con fondello

BK1816 - NTN

BK1816

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore18 mm
D - Diametro Esterno24 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno16 mm
C1 - Spessore fondo presa max2,7 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR15X18X16.5
Peso0,02 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico11,8 kN
C0r - Capacità carico statico17,3 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C